AFQ, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²

003G1025

AFQ PB25 /0,5 250cm2 int. Feder

Product details

Bruttogewicht 9.738 Kilogram
Gewicht netto 9.738 Kilogram
Volume 17.389 Liter
EAN 5702421808399

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFQ PB25 /0,5 250cm2 int. spring
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.5 bar
Durchmesser [mm] [max.] 250 mm
Durchmesser [mm] [min.] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Flow limitation No
Funkce Regulátor průtoku
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál těla Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 250 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 15 bar
Nenndruck [bar] 25 bar
Operating pressure [bar] [Max] 25 bar
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Pressure class PN 25
Pressure controller None
Product group Actuators - Pressure Flow
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulace průtoku Ja
SCIP dossier no. ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
SCIP dossier product name AFQ PB25
Typ nastavení Fixed
Type AFQ
Velikost pohonu [cm2] 250 cm²
Verze montáže volná
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality