AFQ, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1024

AFQ PB25 /0,2 250cm2 int. Feder

Produktdetails

Bruttogewicht 9.628 Kilogram
Gewicht netto 8.981 Kilogram
Volume 20.306 Liter
EAN 5702421808382

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Betriebsdruck [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFQ PB25 /0,2 250cm2 int. Feder
Druckregler Keiner
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] [max.] 250 mm
Durchmesser [mm] [min.] 15 mm
Einbauort beliebig
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 250 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 15 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Volumenstromregler
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 250 cm²
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
SCIP-Dossier Produktname AFQ PB25
Sollwert P Fixed
Typ AFQ
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Gehäuse Stahl, Mat. Nr. 1,0338, verzinkte Platte
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Wirkdruck [bar] 0.2 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality