AFPA, PN 25, 0.1 bar - 0.6 bar, 250 cm², Gelb

003G1022

AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 gelb

Produktdetails

Bruttogewicht 13.547 Kilogram
Gewicht netto 12.463 Kilogram
Volume 47.04 Liter
EAN 5702421808368

 

Betriebsdruck [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 gelb
Druckregler Überströmregler
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] [max.] 250 mm
Durchmesser [mm] [min.] 15 mm
Einbauort Bypass
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 0.6 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Gelb
Funktion Differenzdruck-Überströmregler
Hub [mm] 7 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Membranfläche [cm²] 250 cm²
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP-Dossier Produktname AFP/A/B
Sollwert P Adjustable
Typ AFPA
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality