AFPA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1019

AFPA PB25 1-5 80cm2 silber

Produktdetails

Bruttogewicht 9.74 Kilogram
Gewicht netto 9.075 Kilogram
Volume 26.809 Liter
EAN 5702421808337

 

Betriebsdruck [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPA PB25 1-5 80cm2 silber
Druckregler Überströmregler
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] [max.] 125 mm
Durchmesser [mm] [min.] 15 mm
Einbauort Bypass
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 5 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Silver
Funktion Differenzdruck-Überströmregler
Hub [mm] 7 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Membranfläche [cm²] 80 cm²
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP-Dossier Produktname AFP/A/B
Sollwert P Adjustable
Typ AFPA
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality