AFP, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Gelb

003G1017

AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 gelb

Produktdetails

Bruttogewicht 12.632 Kilogram
Gewicht netto 11.57 Kilogram
Volume 49.392 Liter
EAN 5702421808313

 

Betriebsdruck [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 gelb
Druckregler Differenzdruckregler
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] [max.] 250 mm
Durchmesser [mm] [min.] 15 mm
Einbauort beliebig
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 0.7 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Gelb
Funktion Differenzdruckregler
Hub [mm] 7 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 250 cm²
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP-Dossier Produktname AFP/A/B
Sollwert P Adjustable
Typ AFP
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality