AFA, PN 25, 0.15 bar - 1.2 bar, 250 cm²

003G1011

AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 silber

Produktdetails

Bruttogewicht 16 Kilogram
Gewicht netto 16 Kilogram
Volume 50.04 Liter
EAN 5702421808252

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Betriebsdruck [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 silber
Druckregler Überströmregler
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 1.2 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 0.15 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] [max.] 250 mm
Durchmesser [mm] [min.] 15 mm
Einbauort Bypass
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 1.2 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.15 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Silver
Funktion Überströmregler
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 250 cm²
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-Dossier Produktname AFD/A
Sollwert P Adjustable
Typ AFA
UK RoHS compliance Out of scope
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl, W.-Nr.: 1.0338, verzinkt und gelbchromatiert
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality