Druckgesteuerter Kühlwasserregler, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

003F1232

Anschlusstyp: G, Anschlussgröße [in]: 1 1/4, Kv-Wert [m³/h]: 11.000, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck, Regelbereich [bar]: 4.00 - 17.00, Anschl. Typ (Kältemittel): SAE Bördel

Produktdetails

Bruttogewicht 3.288 Kilogram
Gewicht netto 3.218 Kilogram
Volume 5.087 Liter
EAN 5702422026501

 

Anschl. Typ (Kältemittel) SAE Bördel
Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgr. (Kältemittel) 1/4 in - 6 mm
Anschlussgröße [in] 1 1/4
Anschlusstyp G
China RoHS compliance Yes
Differenzdruck [bar] 10 bar
Differenzdruck [psi] 145 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 11 m³/h
Kältemittel R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Max. Prüfdruck (Kühlung) [bar] 26.5 bar
Max. Prüfdruck (Kühlung) [psig] 384.3 psig
Max. Prüfdruck [bar] Pe 10 bar
Max. Prüfdruck [psig] 145 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 145 psig
Media Frischwasser
Neutrale Sole
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Menge je Verpackungseinheit 4 pc
MWP (Kältemittel) max. Betriebsüberdruck [bar] 24.1 bar
Produktgruppe Water regulating valves
Produktname Druckgesteuerter Kühlwasserregler
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
Kühlwasserregler Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.] 17 bar
Regelbereich [bar] [min.] 4 bar
SCIP-Dossier Nr. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP-Dossier Produktname WVS/WVTS
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Typ WVFX 32
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Kühlwasserregler Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Gusseisen
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Öffnungskonfiguration Öffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck
Ölfreie Kältemittel R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality