Ersatzteile, Zubehör – Zusatzprodukte
Ersatzteile, Zubehör – Zusatzprodukte

Typ: Zubehör für Stationen, Zubehör, THERMO-BIMETAL NG100 0-100°C 200MM CL1.0, Aufbau: lose

Produktdetails

Bruttogewicht 0.15 kg
Gewicht netto 0.15 kg

 

Anwendungstyp Zubehör
Aufbau lose
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 100 °C
Beschreibung THERMO-BIMETAL NG100 0-100°C 200MM CL1.0
Breite ohne Gehäuse [mm] 100 mm
Breite Paket [mm] 376 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 100 mm
Höhe Paket [mm] 198 mm
Kategoriebezeichnung Ersatzteile
Produktgruppe Zubehör – Zusatzprodukte
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 210 mm
Tiefe Paket [mm] 376 mm
Typ Zubehör für Stationen
Zulassungen CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services