Akva Lux II, vollisoliert, 16 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: PTC2
Akva Lux II, vollisoliert, 16 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: PTC2

004U8246

Akva Lux II Typ 2 (XB 06H-1-40), mit Abdeckhaube

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 9.5 kg
Gewicht netto 9 kg

 

Anmerkungen Isolierte Wohnungsstationen
Anschlussart FW G Außengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Außengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anwendungstyp TWW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Beschreibung Akva Lux II Typ 2 (XB 06H-1-40), mit Abdeckhaube
Breite mit Gehäuse [mm] 310 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 310 mm
Breite Paket [mm] 265 mm
Dämmstoff Rohrisolierung/Abdeckhaube
Gehäusematerial Weiß lackiertes Stahlblech
Gehäuseoption Inklusive
Höhe mit Gehäuse [mm] 410 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 410 mm
Höhe Paket [mm] 475 mm
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite TWE Ø18
Normalwohnungsanzahl [max.] 4
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Passstück Wärmemengenzähler im Rücklauf
Produktgruppe Kompaktstationen
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
Regelart TWE Durchfluss/ thermostat.
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE PTC2
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 15 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 210 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 210 mm
Tiefe Paket [mm] 175 mm
Typ Akva Lux II, vollisoliert
Typ WÜ HE Gelötet
Typ WÜ TWW XB06H-1 40
Zirkulation TWE Optional

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services