ECL-Applikationsschlüssel, A319

087H3831

ECL Application key A319 DE. Heating buffer and heating control

Produktdetails

Bruttogewicht 0.352 Kilogram
Gewicht netto 0.3 Kilogram
Volume 1.123 Liter
EAN 5710104047799

 

Anzahl Heizkreise 1
Anzahl Motorstellventile 0
Anzahl Warmwasserkreise 0
Brauchwassererwärmungssystem Nein
Contain batteries No
Description ECL Application key A319 DE. Heating buffer and heating control
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Produktgruppe ECL Application keys
Pumpen Anzahl 0
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-Dossier Nr. 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Typ A319
Warmwasser Speicherladesystem Nein
Warmwasser Speichersystem Nein
Zonenregelung No

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality