175G5543
Softstarter MCD 500 mit Grafischem Display und Motorschutzfunktionen.
Nennleistung:,,400 KW ( 400 VAC ),,
Nennspannung:,,200-575 VAC ( ± 10% ),,
Steuerspannung:,,110-240 V AC/DC ( + 10% / - 15% ),,
Netzfrequenz:,,50/60 Hz,,
Nennstrom:,,790 A,,
Verlustleistung:,,4,5 Watt pro Ampere,,
Funkentstörung:,,EN55011, Kl. A,,
Schutzart:,,IP00,,
Gehäuseabmessungen:,,( 689 x 430 x 302 ) mm HxBxT,,
Gewicht:,,53,1 kg,,
MCD50790CT5G4X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
incl. grafisches Bedienfeld
Nennspannung: 200-525 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 10%)
Steuerspannung: 110 VAC und 220 VAC
Nennstrom: 790A, AC53a 3-30:50-6
Schutzart: IP00
Der VLT® Softstarter MCD 500 stellt eine umfassende Lösung für den schonenden Start und Stopp von Motoren dar. Integrierte Stromwandler erfassen den Motorstrom und liefern so wichtige Daten für optimale Start- und Stopp-Rampen. Die Adaptive Acceleration Control ( AAC ) sorgt für bestmögliche Start- und Stopp-Rampen, angepasst an die jeweilige Last.
Zubehör
Der VLT® Softstarter MCD ist für die Wandmontage ausgelegt. Eine Fernbedienung erlaubt eine Fernsteuerung und die integrierte Leistungsüberwachung des angeschlossenen Motors macht den Softstarter zur idealen Lösung auch bei Schaltschrankinstallationen.
Zudem erhältlich
Inside Delta (6-Leiteranschluss)-Anschlusssatz PC-Software für einfache Auslegung, Inbetriebnahme und Überwachung.