Wasserregelventile

Insgesamt 111 Produkte

Druckgesteuerter Kühlwasserregler, WVFX 32

Anschlusstyp: G, Anschlussgröße [in]: 1 1/4, Anschluss Innen/Außen: Intern, Kv-Wert [m³/h]: 11.000

Druckgesteuerter Kühlwasserregler, WVFX 40

Anschlusstyp: G, Anschlussgröße [in]: 1 1/2, Anschluss Innen/Außen: Intern, Kv-Wert [m³/h]: 11.000

Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 20

Produktname: Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, Typ: AVTA 20, Anschlusstyp: G, Anschluss Innen/Außen: Intern, Kv-Wert [m³/h]: 3.400, Füllungsart: Universell

Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 25

Produktname: Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, Typ: AVTA 25, Anschlusstyp: G, Anschluss Innen/Außen: Intern, Kv-Wert [m³/h]: 5.500, Füllungsart: Universell

Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 15

Produktname: Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, Typ: AVTA 15, Anschlusstyp: G, Anschluss Innen/Außen: Intern, Kv-Wert [m³/h]: 1.900, Füllungsart: Masse

Ansicht: