Düse für Expansionsventil, ORF, R407A; R134a/R513A; R23; R455A; R407C; R236fa; R452A; R454C; R404A/R507A; R1234yf; R448A; R22/R407C; R449A

068-2008

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10

Produktdetails

Bruttogewicht 0.018 Kilogram
Gewicht netto 0.013 Kilogram
Volume 0.017 Liter
EAN 5702422020400

 

Aufbau SAE Bördel ausschl.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Düsen Größe 05
Eingesetzt für Produkt T 2
TE 2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R134a/R513A
R22/R407C
R23
R236fa
R404A/R507A
R407A
R407C
R448A
R449A
R452A
R1234yf
R454C
R455A
Menge je Verpackungseinheit 25 pc
Nennleistung R134a, Bereich N [kW] 8.4 kW
Nennleistung R134a, Bereich N [TR] 2.4 TR
Nennleistung R22, Bereich B [kW] 7.3 kW
Nennleistung R22, Bereich B [TR] 2.1 TR
Nennleistung R22, Bereich N [kW] 16.7 kW
Nennleistung R22, Bereich N [TR] 4.8 TR
Nennleistung R404A, Bereich B [kW] 5.9 kW
Nennleistung R404A, Bereich B [TR] 1.7 TR
Nennleistung R404A, Bereich N [kW] 13 kW
Nennleistung R404A, Bereich N [TR] 3.7 TR
Nennleistung R407C, Bereich N [kW] 16.5 kW
Nennleistung R407C, Bereich N [TR] 4.7 TR
Nennleistung R507, Bereich B [kW] 5.9 kW
Nennleistung R507, Bereich B [TR] 1.7 TR
Nennleistung R507, Bereich N [kW] 13 kW
Nennleistung R507, Bereich N [TR] 3.7 TR
Nennleistung R513A, Bereich N [TR] 2 TR
Nennleistung R513A, BereichN[kW] 6.9 kW
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Düse für Expansionsventil
Produktzubehör TXV Zubehör
Rated cap. R1234yf, N [kW] 5.89 kW
Rated cap. R1234yf, N [TR] 1.67 TR
Rated cap. R452A, Range N [kW] 12.62 kW
Rated cap. R452A, Range N [TR] 3.59 TR
Rated cap. R454C, Range N [kW] 11.84 kW
Rated cap. R454C, Range N [TR] 3.37 TR
Rated cap. R455A, Range N [kW] 14.67 kW
Rated cap. R455A, Range N [TR] 4.17 TR
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-Dossier Produktname T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Teile Programmname T2/TE2
Temperaturbereich [°C] [max.] 10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ ORF
UA address UA_2L.png
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality