Thermostat, KP98
060L113166
Reset: Manuell Max., Kontakt-Funktion: 2 SPST(NC), Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000, Schutzart: IP30
Reset: Manuell Max., Kontakt-Funktion: 2 SPST(NC), Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000, Schutzart: IP30
Bruttogewicht | 0.686 Kg |
Gewicht netto | 0.62 Kg |
Volume | 2.003 Liter |
EAN | 5702428016490 |
Bruttogewicht | 0.686 Kg |
Gewicht netto | 0.62 Kg |
Volume | 2.003 Liter |
EAN | 5702428016490 |
Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 39 3/8 in |
Ausrüstung | Rechtes Kapillarrohr 2 m |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] | 14 K |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] | 14 °C |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] | 14 K |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] | 14 °C |
Differenz Typ | Fest |
Elektr. Anschlussgröße | 6-14 mm |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
Elektrischer Anschluss | Kabelstopfbuchse aus Kautschuk |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Isulation; 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fühler, Typ | Fernfühler |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
Füllungsart | Adsorption |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [mm] | 1000 mm |
Kontakt-Funktion | 2 SPST(NC) |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Max. Fühlertemperatur [°C] | 150 °C |
Max. Fühlertemperatur [°F] | 302 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Thermostat |
Produktbeschreibung | Thermostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Manuell Max. |
Resetfunktion, linke Seite | Manuell Max. |
Resetfunktion, rechte Seite | Manuell Max. |
Schutzart | IP30 |
Schutzart Nema (~) | 1 |
SCIP-Dossier Nr. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Temperaturbereich linke Seite [°C] [max.] | 120 °C |
Temperaturbereich linke Seite [°C] [min.] | 60 °C |
Temperaturbereich linke Seite [°F] [max.] | 250 °F |
Temperaturbereich linke Seite [°F] [min.] | 140 °F |
Temperaturbereich rechte Seite [°C] [max.] | 180 °C |
Temperaturbereich rechte Seite [°C] [min.] | 100 °C |
Temperaturbereich rechte Seite [°F] [max.] | 350 °F |
Temperaturbereich rechte Seite [°F] [min.] | 210 °F |
Typ | KP98 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL Zulassung | E31024 |
Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 150 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 39 3/8 in |
Ausrüstung | Rechtes Kapillarrohr 2 m |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] | 14 K |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] | 14 °C |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] | 14 K |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] | 14 °C |
Differenz Typ | Fest |
Elektr. Anschlussgröße | 6-14 mm |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
Elektrischer Anschluss | Kabelstopfbuchse aus Kautschuk |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Isulation; 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fühler, Typ | Fernfühler |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
Füllungsart | Adsorption |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [mm] | 1000 mm |
Kontakt-Funktion | 2 SPST(NC) |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Max. Fühlertemperatur [°C] | 150 °C |
Max. Fühlertemperatur [°F] | 302 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Thermostat |
Produktbeschreibung | Thermostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Manuell Max. |
Resetfunktion, linke Seite | Manuell Max. |
Resetfunktion, rechte Seite | Manuell Max. |
Schutzart | IP30 |
Schutzart Nema (~) | 1 |
SCIP-Dossier Nr. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Temperaturbereich linke Seite [°C] [max.] | 120 °C |
Temperaturbereich linke Seite [°C] [min.] | 60 °C |
Temperaturbereich linke Seite [°F] [max.] | 250 °F |
Temperaturbereich linke Seite [°F] [min.] | 140 °F |
Temperaturbereich rechte Seite [°C] [max.] | 180 °C |
Temperaturbereich rechte Seite [°C] [min.] | 100 °C |
Temperaturbereich rechte Seite [°F] [max.] | 350 °F |
Temperaturbereich rechte Seite [°F] [min.] | 210 °F |
Typ | KP98 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL Zulassung | E31024 |
Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 150 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |