Bemerkungen zum Druckanschluss |
Schraderöffner |
Berstdruck [bar] |
200 bar |
Berstdruck [psig] |
2900 psig |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Druck (außen/ innen) |
INNEN |
Druckanschlussgröße |
1/4 " |
Druckanschlusstyp |
Bördel |
Elektrischer Anschluss |
Kabel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Geeignete Schmiermittel |
Ölfreie Anwendungen |
Gehäuse |
EPOXY TYP |
Höherer Aktivierungsdruck [bar] |
26 bar |
Höherer Aktivierungsdruck [psi] |
377 psi |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kabelfarbe |
SCHWARZ+BLAU+ROT |
Kabellänge [in] |
59.06 in |
Kabellänge [m] |
1.5 m |
Kabeltyp |
AWG18 |
Kategorie Druckbereich |
Hochdruck |
Kontakt-Funktion |
SPDT |
Kontaktklasse |
AC=4 A, 250 V |
Kältemittel |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
45 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
653 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] |
135 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] |
-55 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] |
275 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] |
-70 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
20 pc |
Montage |
Vertical +/- 45º |
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] |
20 bar |
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] |
290 psi |
Product Name Description |
Cartridge pressure switch |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktzubehör |
Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset |
Auto |
Schutzart |
IP65 |
SCIP-Dossier Nr. |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
SCIP-Dossier Produktname |
ACB-LCB_ Cartridge pressure switch |
Spezifik. Schlüssel |
ACB-2UC57W |
Typ |
ACB |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
85 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-30 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
185 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-20 °F |
Verpackungseinheit |
Industrieverpackung |
wartbar |
Nein |
Zulassung |
C UL US UL873 CE CE 0035 PED TÜV UKCA |
Ölfreie Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R513A |