BE230CS

018F7919

Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Schutzart: IP67

Produktdetails

Bruttogewicht 0.339 Kg
Gewicht netto 0.303 Kg
Volume 0.31 Liter
EAN 5702428170871

 

EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrischer Anschluss Anschlusskasten
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktbeschreibung Magnetic coils
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Typ Magnetic coil
Typenbezeichnung BE230CS
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
Zulassung Standard

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality