BE024AS

018F7920

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Schutzart: IP20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.324 Kg
Gewicht netto 0.299 Kg
Volume 0.313 Liter
EAN 5702428170864

 

Befestigung Spule Clip-on
Description Coil BE024AS 24V 50Hz Box
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einschaltdauer Dauerhaft
Elektr. Anschluss Standard EN175301-803
Elektr. Anschlussgröße 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker 3 x Flachstecker
Farbe Blue
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50 Hz
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Konformität EN 60730-1
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] 21 VA
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz 12 W
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Produktbeschreibung Magnetic coils
Produktgruppe Accessories
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen Keine Verflüssigung
Schutzart IP20
SCIP-Dossier Nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Spule Bauweise Standard VDE 0580
Spulenanschluss DIN-Flachstecker + Schutzkappe
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC 85
Stellantriebsgröße [mm] 13.5 mm
Teile inkl. Kappe
Teile Programmname EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Typ Magnetic coil
Typenbezeichnung BE024AS
Umgebungstemperaturber. 175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] 80 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] 24 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zulassung LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality