PAH 20

180B0079

Durchfluss [gpm] [max.]: 9.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 34.90, Austrittsdruck [barg] [max.]: 80, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1160, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700

Produktdetails

Bruttogewicht 20.652 Kg
Gewicht netto 16 Kg
Volume 19.95 Liter
EAN 5715162667064

 

Ablassanschluss Standard BSPP
Anschlussgröße Ablass [in] 1/4 in
Austritt Anschluss-Standard BSPP
Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austrittsanschluss-Größe [in] 3/4 "
Austrittsdruck [barg] [max.] 80 barg
Austrittsdruck [barg] [min.] 30 barg
Austrittsdruck [psig] [max.] 1160 psig
Austrittsdruck [psig] [min.] 435 psig
China RoHS compliance Out of scope
Description PAH20
Dichtungsm. NBR
Drehzahl [U/min] [max.] 1800 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.] 9 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 3.3 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 34.9 l/min
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Anschlussgr. [in] 1 1/4 in
Eintritt Anschlussgr. Standard BSPP
Eintritt Druck [barg] [max.] 4 barg
Eintritt Druck [barg] [min.] 0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.] 58 psig
Eintritt Druck [psig] [min.] 0 psig
Entleerungsanschluss, Typ Gewinde
EU RoHS compliance Out of scope
Herstellungsland Dänemark
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °C
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Produktbeschreibung PAH pumps
Produktgruppe Pump
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 79 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Typ PAH 20-32
Typenbezeichnung PAH 20
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.] 20 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.] 1.22 in³/rev
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse AISI 304
Zulassung ATEX No

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality