PAH 10 Ex

180B6108

Durchfluss [gpm] [max.]: 6.700, Durchfluss [l/min] [max.]: 27.70, Austrittsdruck [barg] [max.]: 140, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2030, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktdetails

Bruttogewicht 8.355 Kg
Gewicht netto 7.7 Kg
Volume 5.968 Liter
EAN 5715162670972

 

Ablassanschluss Standard BSPP
Anschlussgröße Ablass [in] 1/4 in
Austritt Anschluss-Standard BSPP
Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austrittsanschluss-Größe [in] 3/8 in
Austrittsdruck [barg] [max.] 140 barg
Austrittsdruck [barg] [min.] 10 barg
Austrittsdruck [psig] [max.] 2030 psig
Austrittsdruck [psig] [min.] 145 psig
China RoHS compliance Out of scope
Description PAH 10 Ex
Dichtungsm. NBR
Drehzahl [U/min] [max.] 2400 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 1000 rpm
Durchfluss [gpm] [max.] 6.7 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 2.6 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 27.7 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 10.2 l/min
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/4 in
Eintritt Anschlussgr. Standard BSPP
Eintritt Druck [barg] [max.] 4 barg
Eintritt Druck [barg] [min.] 0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.] 58 psig
Eintritt Druck [psig] [min.] 0 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.] 4 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.] 58 psig
Entleerungsanschluss, Typ Gewinde
EU RoHS compliance Out of scope
Herstellungsland Dänemark
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °C
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °C
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktbeschreibung PAH pumps
Produktgruppe Pump
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 75 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] 1000 rpm
Typ PAH 10-12.5
Typenbezeichnung PAH 10 Ex
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.] 12.5 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.] 0.76 in³/rev
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse AISI 304
Zulassung ATEX Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality