Zeigt 7 Produkt(e)
Durchfluss [l/min] [max.]: 15.300, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 0.92, Durchfluss [gpm] [max.]: 4.000, Drehzahl [U/min]: 700 - 3450, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 5, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 3, Eintritt Druck [barg] [max.]: 80.0, Eintritt Druck [psig] [max.]: 1160.0
Durchfluss [l/min] [max.]: 18.600, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 1.12, Durchfluss [gpm] [max.]: 4.900, Drehzahl [U/min]: 700 - 3450, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 6, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 4, Eintritt Druck [barg] [max.]: 80.0, Eintritt Druck [psig] [max.]: 1160.0
Durchfluss [l/min] [max.]: 22.900, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 1.37, Durchfluss [gpm] [max.]: 6.100, Drehzahl [U/min]: 700 - 3450, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 7, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 5, Eintritt Druck [barg] [max.]: 80.0, Eintritt Druck [psig] [max.]: 1160.0
Durchfluss [l/min] [max.]: 33.900, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 2.03, Durchfluss [gpm] [max.]: 9.000, Drehzahl [U/min]: 700 - 3450, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 11, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 8, Eintritt Druck [barg] [max.]: 80.0, Eintritt Druck [psig] [max.]: 1160.0
Durchfluss [l/min] [max.]: 36.400, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 2.18, Durchfluss [gpm] [max.]: 9.600, Drehzahl [U/min]: 700 - 3450, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 12, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 9, Eintritt Druck [barg] [max.]: 80.0, Eintritt Druck [psig] [max.]: 1160.0