131B0098
Frequenzumrichter
FC-302P2K2T5E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP,
3-Phasig, 380 - 500 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, dasdie gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zuservoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinieabdeckt.