175G0096
Das VLT LCP 501 sorgt für eine nahtlose Plug
und Play-Kommunikation und Steuerung des
VLT Soft Starters MCD 500.
Das VLT LCP 501 ist eine vollständige Funktions-
schnittstelle, alles was Sie auf dem MCD 500 tun
können, ist über das LCP möglich.
Sprachauswahl: Englisch, Chinesisch, Deutsch,
Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Russisch.
Das VLT LCP 501 wird über ein 3m-Kabel mit 9-poligem
Stecker mit dem MCD 500 verbunden.
- gleiche Benutzeroberfläche wie VLT Soft Starter
MCD 500
- Plug und Play mit dem MCD 500
- kopieren/einfügen von Parametern
- multiples Monitoring-Setup
- Türmontagesatz mit 3m Kabel
- Schutzart IP65 Nema 12