MCD61154BT5S3X00CV1

136Z4317

MCD61154BT5S3X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Mit internem Bypass-Schütz
MCD600_CURRENT_RATING_1154, (5) Dreiphasig 200-525 V AC
Gerätebaugröße 3, (00) IP00
Steuerspannung: (CV1) 24 VAC/VDC
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: MCD61154BT5S3X00CV1

Produktdetails

Bruttogewicht 63 kg
Gewicht netto 63 kg
Volume 0 l
EAN 5714853233106

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Product Group MCD MCD Soft Starter series
MCD Series 6 (6) 600-Serie
Current Rating 1154 1154 A
Bypass B (B) Mit internem Bypass-Schütz
Phasen T Dreiphasig
Mains Voltage 5 (5) Dreiphasig 200-525 V AC
Gehäuse S3 Gerätebaugröße 3
Performance X (X) Reserviert
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Typencode Teil 1 MCD61154BT5S3X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modellcode 01 MCD61154BT5S3X00CV1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 73
Berechnetes Nettogewicht [kg] 63
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Fabrik aus Auftragszeile E102
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality