136Z4348
MCD60839CT7S3X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Ohne internen Bypass-Schütz
MCD600_CURRENT_RATING_0839, (7) Dreiphasig 380-690 V AC
Gerätebaugröße 3, (00) IP00
Steuerspannung: (CV1) 24 VAC/VDC
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Soft Starter MCD 600 ist eine Gesamtlösung für den Motorstart.
Stromwandler messen den Motorstrom und liefern Rückmeldungen für
kontrollierte Motor-Rampenprofile.
Die adaptive Beschleunigungsregelung (AAC) verwendet automatisch das
beste Start- und Stopp-Profil für die jeweilige Anwendung.
Der Notfallmodus und die Pumpenreinigungsfunktion sind
Standardfunktionen.
Die optionale Fernbedienungseinheit bietet weitere Funktionen,
wie die Start/Stopp-Tasten und Schnellzugriffstasten zu den
Menüoptionen.
Der VLT® Softstarter MCD 600 ist in drei Gehäusegrößen erhältlich: S1,
S2 und S3
S1: IP20 mit eingebautem Bypass-Schütz (20-129 A)
S2: IP00 entweder mit eingebautem Bypass oder ohne Bypass (144-579 A).
S3: IP00 mit eingebautem Bypass, ohne Bypass oder mit externem Bypass
(590-1250 A)
Um an den Anschlüssen die Schutzart IP20 zu gewährleisten, bestellen
Sie den Fingerschutz als Zubehör.