MCD60527BT5S2X00CV2

136G7354

MCD60527BT5S2X00CV2

MCD60527BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Mit internem Bypass-Schütz
(0527) 527 A, (5) Dreiphasig 200-525 V AC
Gerätebaugröße 2, (00) IP00
Steuerspannung: 110~120 VAC oder 220~240 VAC
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: MCD60527BT5S2X00CV2

Produktdetails

Bruttogewicht 19 kg
Gewicht netto 19 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108638290

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Product Group MCD MCD Soft Starter series
MCD Series 6 (6) 600-Serie
Current Rating 0527 (0527) 527 A
Bypass B (B) Mit internem Bypass-Schütz
Phasen T Dreiphasig
Mains Voltage 5 (5) Dreiphasig 200-525 V AC
Gehäuse S2 Gerätebaugröße 2
Performance X (X) Reserviert
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC oder 220~240 VAC
Typecode MCD60527BT5S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60527BT5S2X00CV2
Brutto Gewicht [kg] 19.8
Netto Gewicht [kg] 19
Material Gross Weight 19
Material Net Weight 19
Plant from Orderline B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality