MCD60160CT7S2X00CV2

132H2237

MCD60160CT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Ohne internen Bypass-Schütz
160 A (7) Dreiphasig 380-690 V AC
Gerätebaugröße 2 (00) IP00
Steuerspannung: 110~120 VAC oder 220~240 VAC
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: MCD60160CT7S2X00CV2
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 12.2 Kilogram
Gewicht netto 12.2 Kilogram
Volume 59.4 Liter
EAN 5714853310401

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Product Group MCD MCD Soft Starter series
MCD Series 6 (6) 600-Serie
Current Rating 0160 160 A
Bypass C Ohne internen Bypass-Schütz
Phasen T Dreiphasig
Mains Voltage 7 (7) Dreiphasig 380-690 V AC
Gehäuse S2 Gerätebaugröße 2
Performance X (X) Reserviert
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC oder 220~240 VAC
Typencode Teil 1 MCD60160CT7S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 12133
Modellcode 01 MCD60160CT7S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 13.5
Calculated Net Weight [kg] 12.7
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality