MCD60129BT7S1X20CV1

136G7360

MCD60129BT7S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Mit internem Bypass-Schütz
(0129) 129 A, (7) Dreiphasig 380-690 V AC
Gerätebaugröße 1, (20) IP20
Steuerspannung: (CV1) 24 VAC/VDC
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: MCD60129BT7S1X20CV1

Produktdetails

Bruttogewicht 5.5 kg
Gewicht netto 5.5 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108638450

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Product Group MCD MCD Soft Starter series
MCD Series 6 (6) 600-Serie
Current Rating 0129 (0129) 129 A
Bypass B (B) Mit internem Bypass-Schütz
Phasen T Dreiphasig
Mains Voltage 7 (7) Dreiphasig 380-690 V AC
Gehäuse S1 Gerätebaugröße 1
Performance X (X) Reserviert
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Typencode Teil 1 MCD60129BT7S1X20CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modellcode 01 MCD60129BT7S1X20CV1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 6.1
Berechnetes Nettogewicht [kg] 5.5
ECCN EU EAR99
ECCN US EAR99
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality