MCD60108BT5S1X20CV2

136G8768

MCD60108BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Mit internem Bypass-Schütz
(0108) 108 A, (5) Dreiphasig 200-525 V AC
Gerätebaugröße 1, (20) IP20
Steuerspannung: 110~120 VAC oder 220~240 VAC
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: MCD60108BT5S1X20CV2

Produktdetails

Bruttogewicht 5.5 kg
Gewicht netto 5.5 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108652685

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Product Group MCD MCD Soft Starter series
MCD Series 6 (6) 600-Serie
Current Rating 0108 (0108) 108 A
Bypass B (B) Mit internem Bypass-Schütz
Phasen T Dreiphasig
Mains Voltage 5 (5) Dreiphasig 200-525 V AC
Gehäuse S1 Gerätebaugröße 1
Performance X (X) Reserviert
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 VAC oder 220~240 VAC
Typencode Teil 1 MCD60108BT5S1X20CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modellcode 01 MCD60108BT5S1X20CV2
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 6.1
Berechnetes Nettogewicht [kg] 5.5
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality