MCD60042BT5S1X20CV1

136G7337

MCD60042BT5S1X20CV1

MCD60042BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Mit internem Bypass-Schütz
(0042) 42 A, (5) Dreiphasig 200-525 V AC
Gerätebaugröße 1, (20) IP20
Steuerspannung: (CV1) 24 VAC/VDC
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: MCD60042BT5S1X20CV1

Produktdetails

Bruttogewicht 4.9 kg
Gewicht netto 4.9 kg
Volume 17.16 l
EAN 5710108638306

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Product Group MCD MCD Soft Starter series
MCD Series 6 (6) 600-Serie
Current Rating 0042 (0042) 42 A
Bypass B (B) Mit internem Bypass-Schütz
Phasen T Dreiphasig
Mains Voltage 5 (5) Dreiphasig 200-525 V AC
Gehäuse S1 Gerätebaugröße 1
Performance X (X) Reserviert
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Typencode Teil 1 MCD60042BT5S1X20CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modellcode 01 MCD60042BT5S1X20CV1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 5.4
Berechnetes Nettogewicht [kg] 4.8
Material Gross Weight 4.9
Material Net Weight 4.9
Fabrik aus Auftragszeile E401
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality