VLT® Soft Starter MCD 500

Zeigt 2 Produkt(e)

175G5536

MCD50215BT5G2X00CV2

MCD50215BT5G2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
incl. grafisches Bedienfeld
Nennspannung: 200-525 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 10%)
Steuerspannung: 110 VAC und 220 VAC
Nennstrom: 215A, AC53b 3-30:570
Schutzart: IP00

Typbezeichnung: MCD50215BT5G2X00CV2

175G5543

MCD50790CT5G4X00CV2

Softstarter MCD 500 mit Grafischem Display und Motorschutzfunktionen.

Nennleistung:,,400 KW ( 400 VAC ),,
Nennspannung:,,200-575 VAC ( ± 10% ),,
Steuerspannung:,,110-240 V AC/DC ( + 10% / - 15% ),,
Netzfrequenz:,,50/60 Hz,,
Nennstrom:,,790 A,,
Verlustleistung:,,4,5 Watt pro Ampere,,
Funkentstörung:,,EN55011, Kl. A,,
Schutzart:,,IP00,,
Gehäuseabmessungen:,,( 689 x 430 x 302 ) mm HxBxT,,
Gewicht:,,53,1 kg,,

MCD50790CT5G4X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
incl. grafisches Bedienfeld
Nennspannung: 200-525 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 10%)
Steuerspannung: 110 VAC und 220 VAC
Nennstrom: 790A, AC53a 3-30:50-6
Schutzart: IP00

Typbezeichnung: MCD50790CT5G4X00CV2