MCD201037T6CV3

175G5192

MCD201037T6CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
37 kW 75A:4-6: 594
3-Phasig, 200-575 VAC
Steuerspannung: 110/240 VAC oder 440 VAC
(B) B-Baugröße

Typbezeichnung: MCD201037T6CV3

Produktdetails

Bruttogewicht 4.6 kg
Gewicht netto 4 kg
Volume 16.12 dm3
EAN 5702427098329

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 201 201
Nennleistung 037 37 kW 75A:4-6: 594
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 6 200-575 VAC
Steuerspannungsversorgung CV3 110/240 VAC oder 440 VAC
Baugröße B (B) B-Baugröße
Typencode Teil 1 MCD201037T6CV3
Produkt Sicht NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 MCD201037T6CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 4.6
Berechnetes Nettogewicht [kg] 4
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality