MCE101A80R0P570RE21TAW
175U3452
MCE101A80R0P570RE21TAW
10%- ED- Bremswiderstand
Widerstand: 80 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 570 W
Schutzart: IP 21
HxBxT: 330x124x120 mm
Gewicht: 3 kg
Zeichnungsnummer: 914CBR-VxxxDT
MCE101A80R0P570RE21TAW
10%- ED- Bremswiderstand
Widerstand: 80 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 570 W
Schutzart: IP 21
HxBxT: 330x124x120 mm
Gewicht: 3 kg
Zeichnungsnummer: 914CBR-VxxxDT
Bruttogewicht | 2 kg |
Gewicht netto | 2 kg |
Volume | 7.038 l |
EAN | 5710107612826 |
Bruttogewicht | 2 kg |
Gewicht netto | 2 kg |
Volume | 7.038 l |
EAN | 5710107612826 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |