Zeigt 5 Produkt(e)
Spannungsbereich: 380-500V
Nennstrom:
@400V: 6.0A, 5-150 Hz und 5.6A, <5 Hz
@500V: 5.5A, 5-150 Hz und 4.2A, <5 Hz
Überlastfähigkeit: 160% für 60 sec alle 10 Minuten
Umgebungstemperatur: -10 to 45 deg. C° ohne Derating
Schutzart: IP20
Zulassungen: CE, UL 508, CSA 22.2
Montage: Wandmontage hochkant parallel zum Umrichter
Spannungsbereich: 380-500V
Nennstrom:
@400V: 13.0A, 5-150 Hz und 12.1A, <5 Hz
@500V: 12.0A, 5-150 Hz und 9.2A, <5 Hz
Überlastfähigkeit: 160% für 60 sec alle 10 Minuten
Umgebungstemperatur: -10 to 45 deg. C° ohne Derating
Schutzart: IP20
Zulassungen: CE, UL 508, CSA 22.2
Montage: Wandmontage hochkant parallel zum Umrichter
Spannungsbereich: 380-500V
Nennstrom:
@400V: 24.0A, 5-150 Hz und 22.3A, <5 Hz
@500V: 23.0A, 5-150 Hz und 17.7A, <5 Hz
Überlastfähigkeit: 160% für 60 sec alle 10 Minuten
Umgebungstemperatur: -10 to 45 deg. C° ohne Derating
Schutzart: IP20
Zulassungen: CE, UL 508, CSA 22.2
Montage: Wandmontage hochkant parallel zum Umrichter
Spannungsbereich: 380-500V
Nennstrom:
@400V: 46.0A, 5-150 Hz und 42.8A, <5 Hz
@500V: 43.5A, 5-150 Hz und 33.5A, <5 Hz
Überlastfähigkeit: 160% für 60 sec alle 10 Minuten
Umgebungstemperatur: -10 to 45 deg. C° ohne Derating
Schutzart: IP20
Zulassungen: CE, UL 508, CSA 22.2
Montage: Wandmontage hochkant parallel zum Umrichter
Spannungsbereich: 380-500V
Nennstrom:
@400V: 65.0A, 5-150 Hz und 60.5A, <5 Hz
@500V: 62.0A, 5-150 Hz und 47.7A, <5 Hz
Überlastfähigkeit: 160% für 60 sec alle 10 Minuten
Umgebungstemperatur: -10 to 45 deg. C° ohne Derating
Schutzart: IP20
Zulassungen: CE, UL 508, CSA 22.2
Montage: Wandmontage hochkant parallel zum Umrichter