Bremswiderstand BRR-0590-HD-6
141F1064
Leistung [kW] bei 100% ED: 43 kW
Widerstandswert [ohm]: 1,7
Gewicht [kg]: 223
WxHxD [mm]: 480x1320x740
Leistung [kW] bei 100% ED: 43 kW
Widerstandswert [ohm]: 1,7
Gewicht [kg]: 223
WxHxD [mm]: 480x1320x740
Bruttogewicht | 115 kg |
Gewicht netto | 115 kg |
Volume | 0 l |
Bruttogewicht | 115 kg |
Gewicht netto | 115 kg |
Volume | 0 l |
Product Series | Brake resistor |
Product Series | Brake resistor |