Bremswiderstand BRR-0208-HD-6
Bremswiderstand BRR-0208-HD-6

141F1057

Leistung [kW] bei 100% ED: 10 kW
Widerstandswert [ohm]: 7,0
Gewicht [kg]: 51
WxHxD [mm]: 480x300x740

Produktdetails

Bruttogewicht 28 kg
Gewicht netto 28 kg
Volume 0 l

Brake Resistor

Product Series Brake resistor

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality