Bremswiderstand BRR-0100-HD-6

141F1047

Leistung [kW] bei 100% ED: 8,1 kW
Widerstandswert [ohm]: 9,0
Gewicht [kg]: 43,4
WxHxD [mm]: 480x300x740

Produktdetails

Bruttogewicht 20 kg
Gewicht netto 20 kg
Volume 0 l

Brake Resistor

Product Series Brake resistor

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality