Zeigt 20 Produkt(e)
Grafische Bedieneinheit LCP102
Beleuchtetes Grafikdisplay mit Klartext.
Unterstützt alle Sprachen und Schriftzeichen.
Quick-Menü für Kurzinbetriebnahme.
Sichern und Kopieren von Parametersätzen.
Online-Hilfe zu jeder Funktion.
Ferneinbausatz für VLT Micro Drive FC 51 zum Einbau einer LCP 11 oder LCP 12 Bedieneinheit in eine Schaltschranktür, o.ä. (auch nachrüstbar).
Enthält Befestigungselemente, Dichtung und 3 m Anschlusskabel mit Steckern.
LCP ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Mindestliefermenge : 6 ( im Sammelkarton mit Einzelverpackungen )
VLT® External RFI Filter /30A, 11.8W
VLT® Control Panel LCP 21