130B1154
Einfacher Einbau. Erweitert den integrierten Kaskadenregler, damit Anwender bis zu acht Pumpen betreiben können und eine erweiterte Pumpenregelung im Master-/Follower-Modus zur Verfügung steht. Unterstützt die Kombination von mehreren Pumpen mit variabler und fester Drehzahl sowie Konfigurationen mit Pumpen mit unterschiedlicher Kapazität (gemischte Pumpenregelung). Die zusätzlichen sieben Digitaleingänge und der 24-V-DC-Anschluss am Frequenzumrichter ermöglichen eine flexible Anpassung an die Anwendung. Für den gesamten Leistungsbereich bis 2 MW verwenden Sie die gleiche Kaskadenregler-Hardware.