Durchsteckrahmen Einbausatz, B1
130B1046
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruttogewicht | 1.006 kg |
Gewicht netto | 1.001 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612369 |
Bruttogewicht | 1.006 kg |
Gewicht netto | 1.001 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612369 |
Baugröße | B1 |
Serie | 321 |
Baugröße | B1 |
Serie | 321 |
Baugröße | B1 |
Enclosure |
(E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand |
Baugröße | B1 |
Enclosure |
(E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand |
Baugröße | B1 |
Enclosure |
(E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand |
Baugröße | B1 |
Enclosure |
(E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand |
Baugröße | B1 |
Baugröße | B1 |
Baugröße | B1 |
Baugröße | B1 |