Bausatz, Sockel, 400 mm, FK11/FB11

176F4044

Bausatz, H 400 mm für iC7-Rahmen FK11/FB11. Zur Verwendung bei Bodeninstallation/-montage des iC7-Frequenzumrichters. Enthält Kompon
enten/Montageteile und Befestigungsmaterial.

Produktdetails

Bruttogewicht 11.5 kg
Gewicht netto 11 kg
Volume 0.104 m3
EAN 5715253372853

ACCESSORIES FOR FREQUENCY CONVERTER

Frame designation FK11
FB11
Produkttyp Frequency converter,air-cooled

Options

Options Enclosure related options

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality