FC-103P75KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-103P75KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7348

Neu konfigurieren

Frequency converter
VLT® Refrigeration Drive FC 103
75 KW / 100 HP, (T) 3-Phasig
(4) 380 - 480 VAC, (E55) IP55 / Typ 12
(H1) EMV-Filter Klasse A1 / B
(T) Safe Stop, (G) Grafisches LCP
(X) Unbeschichtete PCB, (X) Keine Netzoption
A Option: (AX) Keine A-Option
B Option: (BX) Keine B-Option
C1 Option: (X) Keine C1-Option
D Option: (DX) Keine D-Option,
Frame size: C2
Other options according to:
FC-103P75KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Typbezeichnung: FC-103P75KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 58.7 kg
Gewicht netto 57.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107476138

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktgruppe FC- (FC-) VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P75K 75 KW / 100 HP
Phase T (T) 3-Phasig
Netzspannung 4 (4) 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 (E55) IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 (H1) EMV-Filter Klasse A1 / B
Bremse - Safe Stop T (T) Safe Stop
LCP G (G) Grafisches LCP
Beschichtung PCB X (X) Unbeschichtete PCB
Netzoption X (X) Keine Netzoption
Anpassung A X (X) Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X (X) Keine Anpassung
Software Release SXXX (SXXX) Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X (X) Standard-Sprachpaket
A-Option AX (AX) Keine A-Option
B-Option BX (BX) Keine B-Option
C0-Option MCO CX (CX) Keine C0-Option
C1-Option X (X) Keine C1-Option
C-Option Software XX (XX) Keine Softwareoption
D-Option DX (DX) Keine D-Option
Baugröße C2 C2
Typecode FC-103P75KT4E55H1TGX
Typecode (Teil 2) XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Bemessungsleis. (HO) [kW] 150% NV
Bemessungsleis. (HO) [kW] 160% NV
Bemessungsleis. (HO) [kW] 180% NV
Bemessungsleis. (NO) [kW] 110% 75
Breite [mm] ohne C Option 370,0
Brutto Gewicht [kg] 61.3
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Höhe [mm] 770,0
Höhe mit Regen/Loadshare [mm] NV
I Max 60s (HO) [A] NV
I Max 60s (HO) [A] NV
I Max 60s (NO) [A] 162
I Max 60s (NO) [A] 143
I Nenn (HO) [A] NV
I Nenn (NO) [A] 130
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 58.7
Material Net Weight 57.2
Modelcode01 FC-103P75KT4E55H1TGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Nennstrom hohe Überlast [A] NV
Nennstrom leichte Überlast [A] 147
Netto Gewicht [kg] 61
Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Scheinleistung [kVA] 102
Tiefe [mm] 335,0
Tiefe [mm] mit A u. B Option 335,0
Verlustleist. (HO) [W] NV
Verlustleist. (HO) [W] NV
Verlustleist. (NO) [W] 1384
Verlustleist. (NO) [W] 1384

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality