FC-103P75KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7601

Frequenzumrichter
FC-103P75KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 KW / 100 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A1 / B
Safe Stop
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: C4
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P75KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 51.86 kg
Gewicht netto 50.26 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107478637

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P75K 75 KW / 100 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Filter Klasse A1 / B
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C4 C4
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P75KT4E20H1TGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 75
kVA 102
Verlustleistung NO [W] 1384
Verlustleistung NO [W] 1384
Dauerstrom (NO) [A] 147
Intermitt. Strom (NO) [A] 162
Dauerstrom (NO) [A] 130
Intermitt. Strom (NO) [A] 143
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 50.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 50.5
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P75KT4E20H1TGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality