134F8225
Frequenzumrichter
FC-103P4K0T4Z55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 KW / 5,5 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ 12 Baugr. A4
EMV-Filter Klasse A1 / B
Safe Stop
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: A4
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob Sie Kompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.