FC-103P4K0T4Y55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134F8109

Frequenzumrichter
FC-103P4K0T4Y55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 KW / 5,5 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55/TYP 12 m. Rückpl.
EMV-Filter Klasse A1 / B
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
AK-LonWorks MCA 107, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: A4
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P4K0T4Y55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 9.71 kg
Gewicht netto 8.94 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107483822

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P4K0 4,0 KW / 5,5 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse Y55 IP55/TYP 12 m. Rückpl.
EMV-Filter H1 EMV-Filter Klasse A1 / B
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AZ AK-LonWorks MCA 107
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A4 A4
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P4K0T4Y55H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 4
Höhe [mm] 390,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 200,0
Tiefe [mm] 175,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 175,0
kVA 6.93
Verlustleistung NO [W] 124
Verlustleistung NO [W] 124
Dauerstrom (NO) [A] 10
Intermitt. Strom (NO) [A] 11
Dauerstrom (NO) [A] 8.2
Intermitt. Strom (NO) [A] 9.02
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 9.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 9.5
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P4K0T4Y55H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality