134F8112
Frequenzumrichter
FC-103P11KT4P55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ12 Rückplatte
EMV-Filter Klasse A1 / B
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
AK-LonWorks MCA 107, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: B1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob Sie Kompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.