FC-103P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G0756

Frequenzumrichter
FC-103P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Filter Klasse A1 / B
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: B1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 21.82 kg
Gewicht netto 20.87 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107510467

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P11K 11 KW / 15 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Filter Klasse A1 / B
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P11KT4E55H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 11
Höhe [mm] 480,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 242,0
Tiefe [mm] 260,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 260,0
kVA 16.6
Verlustleistung NO [W] 278
Verlustleistung NO [W] 278
Dauerstrom (NO) [A] 24
Intermitt. Strom (NO) [A] 26.4
Dauerstrom (NO) [A] 21
Intermitt. Strom (NO) [A] 23.1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 21.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 21.5
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P11KT4E55H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality