131B4231
Frequenzumrichter
FC-102P7K5T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A5
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® HVAC Drive ist für Lüftungs-, Heizungs- und Kälteanwendungen konzipiert. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- und optionalen Funktionen bietet dieser Frequenzumrichter die niedrigsten Gesamtbetriebskosten.