131B6768
Frequenzumrichter
FC-102P22KT4E55H1XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P22K) 22 KW / 30 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Numerisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B2
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® HVAC Drive ist für Lüftungs-, Heizungs- und Kälteanwendungenkonzipiert. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- undoptionalen Funktionen bietet dieser Frequenzumrichter die niedrigstenGesamtbetriebskosten.