FC-102P15KT4E20H3XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131F9028

Frequenzumrichter
FC-102P15KT4E20H3XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P15K) 15 KW / 20 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B3
PROFIBUS DP MCA 101, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P15KT4E20H3XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 12.06 Kilogram
Gewicht netto 11.04 Kilogram
Volume 57.585 Liter
EAN 5702427490741

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H3 EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option A0 PROFIBUS DP MCA 101
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B3 B3
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P15KT4E20H3XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Leistung 110% (NO) [KW] 15 15
Höhe [mm] 399,0 399,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 165,0 165,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 225,0 225,0
Tiefe [mm] 249,0 249,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 262,0 262,0
kVA 22.2 22.2
Verlustleistung NO [W] 392 392
Verlustleistung NO [W] 392 392
Dauerstrom (NO) [A] 32 32
Intermitt. Strom (NO) [A] 35.2 35.2
Dauerstrom (NO) [A] 27 27
Intermitt. Strom (NO) [A] 29.7 29.7
Calculated Gross Weight [kg] 12.06
Calculated Net Weight [kg] 11.04
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P15KT4E20H3XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality