FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3607

FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frequenzumrichter
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Netztrennschalter
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B1
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 22.01 kg
Gewicht netto 21.06 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427176935

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption 1 Netztrennschalter
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P11KT4E55H1XGX
Typencode Teil 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 11
H?he [mm] 480,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 242,0
Tiefe [mm] 260,0
Tiefe mit Option?A/B [mm] 260,0
kVA 16.6
Verlustleistung NO [W] 278
Verlustleistung NO [W] 278
Dauerstrom (NO) [A] 24
Intermitt. Strom (NO) [A] 26.4
Dauerstrom (NO) [A] 21
Intermitt. Strom (NO) [A] 23.1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 21.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 21.5
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P11KT4E55H1XGX
Modellcode 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality